部件参考

个性化饮料供应

夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料

Task & Solution
  • 大众产品的个性化:个性化产品,同样适用于饮料行业
  • 不同瓶型(0.33 升至 0.75 升):需要灵活的抓取解决方案
  • 基于 GEH6000 系列电动抓取器的特殊抓取器,配有伺服驱动装置和特殊抓爪,可牢牢抓住瓶颈和瓶口
  • 出色的安全和卫生功能:防溅水密封设计、食品安全材料和高抗清洁剂性
  • 开发出集成到机器人控制器中的抓手控制界面 (HMI),可实现无缝通信,并可扩展到每个机器人的多个抓手

请联系我们

个人资料
消息